Liaisons vers la résistance de freinage
Utiliser uniquement des liaisons blindées.
La section de câble est fonction du courant de déclenchement IF.
La tension nominale du câble doit être de U0/U = 450 V / 750 V au moins.
La longueur de liaison admissible maximale entre le variateur de vitesse / module de puissance et la résistance de freinage est de 30 m.