X5505 : coupure de sécurité – Sortie

AVERTISSEMENT

Mise hors service du dispositif de coupure de sécurité des autres appareils par propagation de potentiel en cas d'utilisation du connecteur de pontage STO.
Blessures graves ou mortelles.
- L'utilisation du connecteur de pontage STO n'est autorisée que si toutes les liaisons STO entrantes et sortantes de l'appareil ont été retirées.
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
Raccordement pour coupure de sécurité (STO, 3 conducteurs) |
Mode de raccordement |
---|
M12, 5 pôles, mâle, détrompage A |
Schéma de raccordement |
---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | réservé |
2 | F_STO_P2 | Raccordement F_STO_P2 |
3 | res. | réservé |
4 | F_STO_P1 | Raccordement F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Raccordement F_STO_M |
Informations complémentaires