Tailles 2 et 2E avec interface MOVILINK® DDI (MPX22A-..-CO-C)
L'illustration suivante montre les positions des connecteurs des MOVIPRO® technology des tailles 2 et 2E avec interface MOVILINK® DDI.

[A] | → | Raccordements Éléments de sécurité et codeur externe |
[B] | → | Raccordements Entrées et sorties |
[C] | → | Raccordements Communication |
[1] | X2301 | Raccordement résistance de freinage |
[2] | X1214 | Entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement |
ou | ||
X1213 | Entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V | |
[3] | X2104 | Raccordement moteur avec MOVILINK® DDI |
X2700 | Raccordement moteur avec MOVILINK® DDI et commande de frein BG1Z | |
[4] | X4142 | Raccordement interface d'ingénierie (optionnelle) |