Remarques

  • Installer l'appareil exclusivement sur un support plat, exempt de vibrations et non déformable.
  • Vérifier l'indice de protection par rapport aux indications de la notice d'exploitation et de la plaque signalétique.
  • Veiller à avoir un dégagement suffisant pour le passage de l'air de ventilation et s'assurer que l'air sortant et réchauffé par d'autres appareils n'entrave pas la ventilation.
  • Utiliser des presse-étoupes adaptés à la section des câbles d'alimentation (au besoin, utiliser des réductions).
  • Étanchéifier soigneusement les entrées des câbles.
  • Tenir compte des couples de serrage indiqués. Dans la mesure où il n'y a aucune indication de couple de serrage, tenir compte des indications de la directive VDI 2230-1.