Fixation des équerres
L'illustration suivante montre la fixation à l'aide d'équerres.

[1] | Appareil |
[2] | Grande équerre |
[3] | Perçage traversant Ø 6.6 mm |
[4] | Goujon M5 × 8 |
[5] | Trou taraudé pour goujon M5 × 8 |
[6] | Perçage pour vis M8 × 30 |
[7] | Rainure en T |
[8] | Trou taraudé pour vis M6 |
[9] | Trou taraudé pour vis M8 |
[10] | Support, p. ex. tube carré avec une longueur d'arête ≤ 32 mm |
Informations complémentaires