Raccordement par convertisseur de signaux USM21A
La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Convertisseur de signaux USM21A Les câbles de liaison suivants sont compris dans la fourniture.
| 28231449 |
Câble de liaison RJ10/Sub-D 9 pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X32
| 18123864 |
Câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie optionnelle X4142
| 28139038 |
REMARQUE

Ne pas utiliser les interfaces d’ingénierie X32 et X4142 simultanément.
Informations complémentaires