Pilotage

  1. Le champ de saisie [3] ou la saisie graphique [6] permettent de régler la consigne de vitesse.
  2. Le champ [4] sert à définir le sens de rotation.
  3. Le champ [7] permet de libérer l'appareil.
  4. Le champ [5] permet d'arrêter l'appareil.

Le bloc "Vitesse" [2] indique la vitesse réelle de l'appareil.