Fehler 145 MOVIKIT® – Power and Energy Solutions Zusatzfunktionen

Fehler: 145.1 (9101hex | 37121dec)

Beschreibung: Keine FCB-Anforderung mit Endstufenfreigabe möglich

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Schaltzustand des Speichers ist unbekannt. Das kann folgende Ursachen haben:

– Der Schaltzustand wurde bisher noch nicht festgestellt, weil z. B. der MOVI-C® CONTROLLER neu gestartet wurde.

– Ein Trennprozess oder Synchronisationsprozess wurde vorzeitig beendet.

Betriebsart "DC-Synchronisierung" erneut wählen und den Speicher verbinden oder trennen.

Fehler: 145.2 (9102hex | 37122dec)

Beschreibung: Spannungsgrenzen Ladezustandsregelung inkonsistent

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parameter der Spannungsgrenzen sind nicht aufsteigend von 4 nach 1 parametriert.

In MOVISUITE® unter [Betriebsarten] > [Ladezustandsregelung] die Parameter korrigieren und die Konfigurationsdaten aktualisieren.

Fehler: 145.3 (9103hex | 37123dec)

Beschreibung: SoC-Spannungsgrenzen inkonsistent (Warnung)

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Spannungsgrenzen der SoC-Parameter sind nicht korrekt.

Parameter in MOVISUITE® korrigieren und die Konfigurationsdaten aktualisieren.

Fehler: 145.16 (9110hex | 37136dec)

Beschreibung: Fehler von mindestens einem Teilnehmer

 

 

Ursache

Maßnahme

Mindestens ein untergeordneter Teilnehmer meldet einen Fehler.

– Fehler beheben.

– Reset durchführen.

Fehler: 145.17 (9111hex | 37137dec)

Beschreibung: MOVIKIT® der Teilnehmer nicht übereinstimmend

 

 

Ursache

Maßnahme

Nicht alle unterlagerten Teilnehmer sind auf dasselbe MOVIKIT® eingestellt.

Alle unterlagerte Teilnehmer auf dasselbe MOVIKIT® einstellen.

Fehler: 145.18 (9112hex | 37138dec)

Beschreibung: Gerätetypen der Teilnehmer nicht übereinstimmend

 

 

Ursache

Maßnahme

Nicht alle Teilnehmer sind vom selben Gerätetyp.

Alle Geräte entfernen, die nicht zur Gerätefamilie des führenden Gerätes gehören.

Fehler: 145.19 (9113hex | 37139dec)

Beschreibung: Ein oder mehrere unterlagerte Teilnehmer im Verbund sind nicht aktiv

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein oder mehr Geräte wurden aus dem Verbund deaktiviert, es steht nicht die volle Leistung zur Verfügung

Fehlende Teilnehmer wieder in den Verbund integrieren

Fehler: 145.21 (9115hex | 37141dec)

Beschreibung: Fehler von mindestens einem Teilnehmer

 

 

Ursache

Maßnahme

Mindestens ein untergeordneter Teilnehmer meldet einen Fehler.

– Fehler beheben.

– Reset durchführen.

Fehler: 145.32 (9120hex | 37152dec)

Beschreibung: MRCD-Alarm ausgelöst

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Rückmeldekontakt zum IO-Modul hat einen schlechten Kontakt oder Drahtbruch.

Meldeleitung vom MRCD zum IO-Modul prüfen.

Der Fehlerstrom im Energiespeicher ist größer als die Alarmschwelle.

Energiespeicher auf Erdschluss prüfen. Im Falle eines Erdschlusses, Energiespeicher über Trennschalter trennen und danach sicher entladen.

Arbeiten am Energiespeicher oder am Zwischenkreis aus Sicherheitsgründen erst nach der Entladung durchführen.

Das IO-Modul ist defekt.

IO-Modul prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Das Energiespeichermodul ist defekt.

Energiespeichermodul nach Rücksprache mit SEW-EURODRIVE ersetzen.

Fehler: 145.33 (9121hex | 37153dec)

Beschreibung: MRCD-Voralarm ausgelöst

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Rückmeldekontakt zum IO-Modul hat einen schlechten Kontakt oder Drahtbruch.

Meldeleitung vom MRCD zum SEW IO-Modul prüfen.

Der Fehlerstrom im Energiespeicher ist größer als die Alarmschwelle.

Energiespeicher auf Erdschluss prüfen. Im Falle eines Erdschlusses, Energiespeicher über Trennschalter trennen und danach sicher entladen.

Arbeiten am Energiespeicher oder am Zwischenkreis aus Sicherheitsgründen erst nach der Entladung durchführen.

Fehler: 145.34 (9122hex | 37154dec)

Beschreibung: Funktionsbaustein "IOConnectorMRCD" nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Funktionsbaustein "IOConnectorMRCD" zum Austausch der DIO-Signale wurde nicht verknüpft.

Funktionsbaustein korrekt verknüpfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch.

Fehler: 145.35 (9123hex | 37155dec)

Beschreibung: Funktionsbaustein "IOConnectorMRCD" meldet Kommunikationsfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle zum "LogicalDevice" des IO-Moduls wurde nicht verknüpft.

– Verknüpfung programmieren.

Oder

– Prüfung über Property ausschalten.

Die SBusPLUS-Kommunikation ist fehlerhaft und das IO-Modul, das die Werte liefert, ist nicht erreichbar.

– SBusPLUS-Kommunikation prüfen.

– Verkabelung des SBusPLUS prüfen.

Fehler: 145.36 (9124hex | 37156dec)

Beschreibung: MRCD Testintervall abgelaufen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die mindestens parametrierte Zeit an Tagen seit dem letzten Test ist vergangen.

– Speicher vom Zwischenkreis trennen.

– Synchronisierung über PLC durchführen. Hierbei erfolgt ein Test und der aktuelle Zeitstempel wird gespeichert.

Fehler: 145.37 (9125hex | 37157dec)

Beschreibung: MRCD-Test fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Verdrahtungsproblem liegt vor.

Verkabelung zwischen MRCD und IO-Modul prüfen.

Ein Hardwaredefekt beim MRCD liegt vor.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 145.64 (9140hex | 37184dec)

Beschreibung: Message-Liste des ErrorManagers voll

 

 

Ursache

Maßnahme

Es sind sehr viele Fehlermeldungen auf einmal aufgetreten.

– Fehler beheben.

– Reset durchführen.

Fehler: 145.65 (9141hex | 37185dec)

Beschreibung: Fehler im Ablauf der aktuellen Fehlerreaktion

 

 

Ursache

Maßnahme

Im Ablauf der aktuellen Fehlerreaktion wurde ein Fehler festgestellt (z. B. in der Speichertrennung). Um eine Eskalation zu ermöglichen, wird eine höhere Fehlerreaktion gewählt.

– Fehler beheben.

– Reset durchführen.

Fehler: 145.66 (9142hex | 37186dec)

Beschreibung: Testfehlerreaktion 10

 

 

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein Testfehler der Reaktion 10 ausgelöst.

Wenn der Test erfolgt ist, Fehler zurücksetzen.

Fehler: 145.67 (9143hex | 37187dec)

Beschreibung: Testfehlerreaktion 20

 

 

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein Testfehler der Reaktion 20 ausgelöst.

Wenn der Test erfolgt ist, Fehler zurücksetzen.

Fehler: 145.68 (9144hex | 37188dec)

Beschreibung: Testfehlerreaktion 30

 

 

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein Testfehler der Reaktion 30 ausgelöst.

Wenn der Test erfolgt ist, Fehler zurücksetzen.

Fehler: 145.69 (9145hex | 37189dec)

Beschreibung: Testfehlerreaktion 40

 

 

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein Testfehler der Reaktion 40 ausgelöst.

Wenn der Test erfolgt ist, Fehler zurücksetzen.

Fehler: 145.96 (9160hex | 37216dec)

Beschreibung: Fehler in der Parameterkommunikation mit MOVISUITE®

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Endstufenseite, an der der Energiespeicher angeschlossen ist, wurde nicht ausgewählt.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 145.97 (9161hex | 37217dec)

Beschreibung: Relais und Rückmeldekontakt des "Inrush Current Limiter" nicht angebunden

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Relais und Rückmeldekontakt ist nicht konfiguriert.

– Es ist kein externer Klemmenbaustein konfiguriert.

– In MOVISUITE® unter [Gerätefunktionen] > [Ein-/Ausgänge] Relais und Rückmeldekontakt konfigurieren.

Oder

– Externen Klemmenbaustein konfigurieren.

Fehler: 145.98 (9162hex | 37218dec)

Beschreibung: Vorladungsfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Die Spannung über dem Vorladewiderstand sinkt nicht ab.

– Die Spannung über dem Vorladewiderstand sinkt zu langsam ab.

Überbrückungsrelais prüfen.

Fehler: 145.99 (9163hex | 37219dec)

Beschreibung: Fehler am Überbrückungsrelais

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Überbrückungsrelais ist offen, aber es muss geschlossen sein.

Überbrückungsrelais prüfen.