Fehler 144 MOVIKIT® – Power and Energy Solutions

Fehler: 144.0 (9000hex | 36864dec)

Beschreibung: Kommunikationskanal zum Gerät konnte nicht initialisiert werden

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Gerät ist nicht mit dem SBusPLUS verschaltet.

Verkabelung prüfen.

Die Projektierng entspricht nicht dem realen Hardwareaufbau.

Projektierung auf realen Hardwareaufbau prüfen.

Fehler: 144.1 (9001hex | 36865dec)

Beschreibung: Initialisierung interner Filter und Bausteine konnte nicht beendet werden

 

 

Ursache

Maßnahme

Der ConfigHandler ist nicht bereit.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 144.2 (9002hex | 36866dec)

Beschreibung: Bei Initialisierung konnten bestimmte Parameter nicht vom Gerät gelesen werden

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Parameterkanal des SBusPLUS ist nicht bereit.

– Steuerung neu starten.

– SBusPLUS-Verkabelung prüfen.

Fehler: 144.3 (9003hex | 36867dec)

Beschreibung: "LogicalDevice" nicht erreichbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Das verknüpfte "LogicalDevice" passt nicht zum Softwaremodul.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 144.4 (9004hex | 36868dec)

Beschreibung: Gerätefehler aktiv

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Gerätefehler ist aktiv. Der genaue Fehlercode des Geräts ist in der Struktur "Inverter" zu finden.

In der Anweisung zum jeweiligen Gerätefehler die Maßnahmen zur Behebung des Fehlers entnehmen.

Fehler: 144.5 (9005hex | 36869dec)

Beschreibung: FCB nicht in Steuerungssystem bekannt

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Gerät meldet einen aktiven FCB, der dem Steuerungssystem nicht bekannt ist.

Versionen von Firmware, MOVIKIT® und MOVIRUN® aktualisieren.

Fehler: 144.6 (9006hex | 36870dec)

Beschreibung: Angeschlossenes Gerät nicht kompatibel mit Softwaremodul

 

 

Ursache

Maßnahme

Das MOVIKIT® passt nicht zur Gerätefamilie.

Prüfen, ob das Gerät wirklich aus der korrekten Produktreihe stammt.

Fehler: 144.7 (9007hex | 36871dec)

Beschreibung: Prozessdaten konnten nicht vom Gerät gelesen oder geschrieben werden

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine physikalische Unterbrechung der SBusPLUS-Kommunikation liegt vor.

Verkabelung prüfen.

"LogicalDevice" ist im Fehlerzustand.

Steuerung neu starten.

Fehler: 144.8 (9008hex | 36872dec)

Beschreibung: Angeschlossenes Gerät fordert Trennung des Energiespeichers

 

 

Ursache

Maßnahme

Es gibt einen Fehler im Gerät, der ein Trennen des Energiespeichers fordert. Genauer Fehlercode des Geräts ist in der Struktur "Inverter" zu finden.

In der Anweisung zum jeweiligen Gerätefehler die Maßnahmen zur Behebung des Fehlers entnehmen.

Fehler: 144.9 (9009hex | 36873dec)

Beschreibung: Heartbeat-Timer meldet Timeout

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Gerät wird nicht aktiv mit 24V versorgt und ausgeschaltet.

Prüfen, ob das Gerät aktiv ist.

Bei der SBusPLUS-Kommunikation kam es zu einer physikalischen Unterbrechung.

Verkabelung prüfen.

Fehler: 144.10 (900Ahex | 36874dec)

Beschreibung: Gerät meldet Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine Gerätewarnung ist aktiv.

Siehe Anweisung zur jeweiligen Gerätewarnung.

Fehler: 144.32 (9020hex | 36896dec)

Beschreibung: Fehler an Netzversorgung

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Versorgungsmodul MDP92A meldet den Ausfall des Versorgungsnetzes. Die Entladefunktion ist gesperrt, da das Entladen ohne Versorgungsnetz nicht möglich ist.

– Netzanschluss prüfen.

– Phasenspannungen messen und prüfen.

Fehler: 144.33 (9021hex | 36897dec)

Beschreibung: Fehler an externem Bremswiderstand

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Bremswiderstand ist überhitzt.

Temperatur des Bremswiderstands prüfen und abkühlen lassen.

Der Bremswiderstand nicht korrekt verdrahtet.

Anschluss des Bremswiderstands prüfen. Der Bimetallschalter muss am entsprechenden Eingang angeklemmt sein.

Fehler: 144.34 (9022hex | 36898dec)

Beschreibung: Widerstandswert des Bremswiderstandes ≤ 0 Ω oder elektrische Dauerleistung ≤ 0 Watt

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Bremswiderstand ist nicht korrekt parametriert. Der Modus wurde gewählt und befindet sich daher im Fehlerzustand.

In MOVISUITE® unter [Betriebsarten] > [Energiespeicherentladung] den Bremswiderstand mit den benötigten Angaben im Typenschild korrekt parametrieren.

Fehler: 144.35 (9023hex | 36899dec)

Beschreibung: Entladebaustein setzt zu hohe Leistung um

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Entladebaustein setzt eine um mindenstens 10% höhere Leistung um, als die Dauerleisung des Bremswiderstandes. Der Bremswiderstand ist zu klein und die parametrierte Dauerleistung zu niedrig.

Anderen Bremswiderstand montieren.

Fehler: 144.64 (9040hex | 36928dec)

Beschreibung: Relais und Rückmeldekontakt des mehrstufigen Sicherungskonzepts nicht angebunden

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Relais und Rückmeldekontakt ist nicht konfiguriert.

– Es ist kein externer Klemmenbaustein konfiguriert.

– In MOVISUITE® unter [Gerätefunktionen] > [Ein-/Ausgänge] Relais und Rückmeldekontakt konfigurieren.

Oder

– Externen Klemmenbaustein konfigurieren.

Fehler: 144.65 (9041hex | 36929dec)

Beschreibung: Schütz K2 wird angesteuert und Rückmeldekontakt meldet offenen Schaltzustand zurück

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Schütz K2 zur Überbrückung der Untersicherung ist defekt.

– Das Koppelrelais ist defekt.

– Der digitale Ausgang zur Ansteuerung ist defekt.

– Ein Kabelbruch in der Steuerleitung liegt vor.

– Ein Kabelbruch in der Rückmeldeleitung liegt vor.

Komponenten prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.66 (9042hex | 36930dec)

Beschreibung: Schütz K2 wird nicht angesteuert und Rückmeldekontakt meldet geschlossenen Schaltzustand zurück

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Schütz K2 zur Überbrückung der Untersicherung ist defekt oder verschweißt.

Schütz K2 prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.67 (9043hex | 36931dec)

Beschreibung: Untersicherung oder Hauptsicherung ausgelöst

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Untersicherung und/oder Hauptsicherung wurde ausgelöst.

Sicherungen prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.68 (9044hex | 36932dec)

Beschreibung: Limit Strombegrenzung Aus > Limit Strombegrenzung Ein

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Spannungsgrenzen sind falsch parametriert. Die Schaltschwelle Strombegrenzung Aus muss größer sein, als die Schaltschwelle Strombegrenzung Ein.

In MOVISUITE® unter [Energiespeicher] > [Sicherungsschutz] die Limits korrigieren und die Konfigurationsdaten des Projektes aktualisieren.

Fehler: 144.80 (9050hex | 36944dec)

Beschreibung: Angeschlossener Energiespeicher nicht allpolig getrennt

 

 

Ursache

Maßnahme

Zur Verwendung dieser Betriebsart muss der Energiespeicher allpolig getrennt sein.

Energiespeicher über Trennschalter wegschalten.

Fehler: 144.96 (9060hex | 36960dec)

Beschreibung: Betriebsart nicht verfügbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Die gewählte Betriebsart ist im MOVIKIT® nicht verfügbar.

Zulässige Betriebsart wählen, die das MOVIKIT® bereitstellt.

Fehler: 144.128 (9080hex | 36992dec)

Beschreibung: Zeiger auf Scope-Datenpuffer = Nullzeiger oder Datenpuffer-Größe = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Zeiger auf dem Scope-Datenpuffer ist der Nullzeiger.

Zeiger auf gültige Datenpuffer-Variable übergeben.

Die Datenpuffer-Größe ist 0.

Datenpuffer auf ausreichende Größe einstellen.

Fehler: 144.129 (9081hex | 36993dec)

Beschreibung: Zykluszeit kleiner als minimal zulässige Zykluszeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Zykluszeit ist kleiner als die minimal zulässige Zykluszeit.

Wert der Zykluszeit anpassen.

Fehler: 144.130 (9082hex | 36994dec)

Beschreibung: Abtastzeit kein ganzzahlig Vielfaches der Zykluszeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Abtastzeit ist kein ganzzahlig Vielfaches der Zykluszeit.

Abtastzeit auf ganzzahlig Vielfaches der Zykluszeit einstellen.

Fehler: 144.131 (9083hex | 36995dec)

Beschreibung: Messdauer kein ganzzahlig Vielfaches der Abtastzeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Messdauer ist kein ganzzahlig Vielfaches der Abtastzeit.

Messdauer auf ganzzahlig Vielfaches der Abtastzeit einstellen.

Fehler: 144.132 (9084hex | 36996dec)

Beschreibung: Keine Kanäle zugeordet

 

 

Ursache

Maßnahme

Keine Kanäle wurden zugeordet.

Mindestens einen Kanal durch die MapChannel-Methode zuordnen.

Fehler: 144.133 (9085hex | 36997dec)

Beschreibung: Trigger-Position außerhalb der Grenzen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Trigger-Position liegt außerhalb der Grenzen 0.0 und 1.0.

Trigger-Position auf Wert zwischen 0.0 und 1.0 einstellen.

Fehler: 144.134 (9086hex | 36998dec)

Beschreibung: Ungültige Triggerkanal-Nummer

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kanal ist deaktiviert.

Kanal über zugehöriges xEnable-Flag aktivieren.

Der Kanal ist unbenutzt.

Die Nummer eines Kanals in Benutzung wählen.

Fehler: 144.135 (9087hex | 36999dec)

Beschreibung: Nullzeiger an externen Trigger-Eingang übergeben

 

 

Ursache

Maßnahme

Dem Externen Trigger-Eingang wurde ein Nullzeiger übergeben.

Zeiger auf eine gültige REAL-Variable übergeben.

Fehler: 144.136 (9088hex | 37000dec)

Beschreibung: Menge aufzuzeichnender Daten übersteigt Größe des Datenpuffers

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Puffer ist zu klein eingestellt.

Puffergröße erhöhen.

Zu viele Kanäle sind belegt.

Anzahl der belegten Kanäle reduzieren.

Eine zu kurze Abtastzeit wurde eingestellt.

Abtastzeit verlängern.

Fehler: 144.137 (9089hex | 37001dec)

Beschreibung: Kein Dateiname zugewiesen

 

 

Ursache

Maßnahme

Kein Dateiname wurde zugewiesen.

Dateinamen zuweisen.

Fehler: 144.138 (908Ahex | 37002dec)

Beschreibung: Zeilentext zu lang

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Signal-Namen der Kanäle sind zu lang für die Größe des Zeilenpuffers.

Kürzere Signal-Namen für die Kanäle wählen.

Fehler: 144.139 (908Bhex | 37003dec)

Beschreibung: Initialisierung im Zustand "Start" eingefroren

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Fuktionsbausteine konnten nicht mit dem Lizenzmanager verknüpft werden.

MOVIKITS® aktualisieren.

Fehler: 144.140 (908Chex | 37004dec)

Beschreibung: Initialisierung im Zustand "SetupVariables" eingefroren

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Measurement-Struktur konnte nicht mit dem Fuktionsbaustein verknüpft werden.

MOVIKITs® aktualisieren.

Fehler: 144.141 (908Dhex | 37005dec)

Beschreibung: Initialisierung im Zustand "InitInternal" eingefroren

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Zeiger auf dem Scope-Datenpuffer ist ein Nullzeiger.

Zeiger auf gültige Datenpuffer-Variable übergeben.

Die Datenpuffer-Größe ist 0.

Datenpuffer auf ausreichende Größe setzen.

Die Datenpuffer-Größe ist kein ganzzahlig Vielfaches von 4.

Datenpuffer-Größe auf ganzzahlig Vielfaches von 4 setzen.

Fehler: 144.160 (90A0hex | 37024dec)

Beschreibung: Zykluszeit kleiner als minimal zulässige Zykluszeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Zykluszeit ist kleiner als die minimal zugelassene Zykluszeit.

Zykluszeit auf einen Wert ≥ der minimal zulässigen Zykluszeit setzen.

Fehler: 144.161 (90A1hex | 37025dec)

Beschreibung: Ungültige Intervallzeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Intervallzeit ist kein ganzzahlig Vielfaches der Zykluszeit.

Intervallzeit auf ein ganzzahlig Vielfaches der Zykluszeit setzen.

Fehler: 144.162 (90A2hex | 37026dec)

Beschreibung: Keine zugeordeten Kanäle

 

 

Ursache

Maßnahme

Es wurden keine Kanäle zugeordnet.

Mindestens einen Kanal durch die MapChannel-Methode zuordnen.

Fehler: 144.163 (90A3hex | 37027dec)

Beschreibung: Zeilentext zu lang für die Größe des Zeilenpuffers

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Signalnamen der Kanäle sind zu lang.

Kürzere Signalnamen für die Kanäle wählen.

Fehler: 144.164 (90A4hex | 37028dec)

Beschreibung: Initialisierung in Zustand "Start" eingefroren

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Funktionsbausteine konnten nicht mit dem Lizenzmanager verknüpft werden.

MOVIKITs® aktualisieren.

Fehler: 144.165 (90A5hex | 37029dec)

Beschreibung: Initialisierung in Zustand "SetupVariables" eingefroren

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Measurement-Struktur konnte nicht mit dem Funktionsbaustein verknüpft werden.

MOVIKITs® aktualisieren.

Fehler: 144.166 (90A6hex | 37030dec)

Beschreibung: Initialisierung eingefroren

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Initialisierung ist eingefroren.

MOVIKITs® aktualisieren.

Fehler: 144.192 (90C0hex | 37056dec)

Beschreibung: Timeout: Angeschlossene Achsen melden innerhalb

vorgegebener Zeit nicht ihren Stillstand zurück

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Achsen wurden nicht in den Stillstand und die Endstufensperre versetzt.

Achsen stoppen und in Endstufensperre versetzen, bevor die Betriebsart "DC-Synchronisierung" gestartet wird.

Fehler: 144.193 (90C1hex | 37057dec)

Beschreibung: Fehler beim Synchronisieren des Zwischenkreises

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Das Versorgungsnetz ist ausgefallen.

– Die Spannungen liegen außerhalb der gültigen Betriebsgrenzen.

Spannungsversorgung prüfen.

Fehler: 144.194 (90C2hex | 37058dec)

Beschreibung: Timeout: Der aktuelle Schritt dauert zu lange

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Einspeiseleistung ist zu niedrig.

Prüfen, ob die Applikationsgrenzen des Geräts eine Einspeisung zulassen.

Die Applikationsgrenzen des Geräts sind fehlerhaft eingestellt (z. B. Minimale Spannung A/B ist nicht auf 0V eingestellt).

Applikationsgrenzen anpassen.

Fehler: 144.195 (90C3hex | 37059dec)

Beschreibung: Externer Funktionsbaustein "IOConnectorDCSync" nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Verknüpfung des externen Bausteins fehlt.

Externen Baustein verknüpfen.

Fehler: 144.196 (90C4hex | 37060dec)

Beschreibung: Parameterfehler: Endstufenseite nicht plausibel

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Parameterkommunikation mit MOVISUITE® liegt ein Fehler vor. Die Endstufenseite, an der der Energiespeicher angeschlossen wurde, ist nicht plausibel.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 144.197 (90C5hex | 37061dec)

Beschreibung: Lasttrennschalter während aktiver Synchronisierung/Trennprozedur geöffnet

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Trennschalter wurde während des Synchronisiervorgangs oder Trennvorgangs geöffnet oder vor dem Synchronisiervorgang nicht geschlossen.

– Trennschalter/Automat schließen.

– Synchronisation erneut starten.

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Der Trennschalter ist defekt.

– Der Hilfskontakt am Trennschalter ist defekt.

– Ein Drahtbruch in der Rückmeldeleitung des Trennschalters liegt vor.

– Ein IO-Modul ist defekt.

Betroffene Komponenten prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.198 (90C6hex | 37062dec)

Beschreibung: Parametrierung nicht mit Betriebsart "DC-Synchronisierung" kompatibel

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Energiespeicher wurde in MOVISUITE® als "Nicht trennbar" konfiguriert und die Betriebsart "DC-Synchronisierung" gewählt.

In MOVISUITE® Parametrierung anpassen.

Fehler: 144.199 (90C7hex | 37063dec)

Beschreibung: Unzulässige Spannungsabweichung am Energiespeicher festgestellt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Hauptsicherung des Energiespeichers wurde ausgelöst.

Hauptsicherung des Energiespeichers prüfen.

In der Messleitung liegt ein Drahtbruch vor.

– Messleitung auf Drahtbruch prüfen.

– Korrekten Anschluss an Gerät und Speicher prüfen.

Es liegt ein Gerätedefekt des MDP92A/MDE90A vor.

Gerät prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.200 (90C8hex | 37064dec)

Beschreibung: Überlast des Bremswiderstands

 

 

Ursache

Maßnahme

Der am MDP92A angeschlossene Bremswiderstand meldet eine Überlast. Der Energiespeicher wurde sofort getrennt und das Synchronisieren des Energiespeichers ist aktuell nicht möglich.

Bremswiderstand abkühlen lassen.

Fehler: 144.201 (90C9hex | 37065dec)

Beschreibung: Synchronisier-Schütz K1 öffnet nicht

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Synchronisier-Schütz K1 ist verschweißt.

Schütz auf Funktion prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Die Kapazität des Energiespeichers ist nicht korrekt eingestellt.

Einstellungen in MOVISUITE® prüfen.

Fehler: 144.202 (90CAhex | 37066dec)

Beschreibung: Division durch 0 festgestellt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Spannung an der Energiespeichermessleitung

betrug 0V während eines Ladungstests.

– Reset durchführen.

– Energiespeichermessleitung prüfen.

Fehler: 144.203 (90CBhex | 37067dec)

Beschreibung: Drahtbruch auf Energiespeichermessleitung erkannt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Hauptsicherung des Energiespeichers wurde ausgelöst.

Hauptsicherung des Energiespeichers prüfen.

In der Messleitung liegt ein Drahtbruch vor.

Messleitung auf Drahtbruch und korrekten Anschluss am Gerät und Speicher prüfen.

Sicherung der Messleitung wurde ausgelöst.

Sicherung prüfen.

Fehler: 144.204 (90CChex | 37068dec)

Beschreibung: Schütz K1 nicht geschlossen und wurde angesteuert

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Schütz K1 ist defekt.

– Das Koppelrelais ist defekt.

– Der digitale Ausgang zur Ansteuerung ist defekt.

– Ein Kabelbruch in der Steuerleitung liegt vor.

Komponenten prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Die Hauptsicherung oder die Untersicherung des Speichers wurde ausgelöst.

Sicherungen prüfen.

Die Kapazität des Energiespeichers ist nicht korrekt eingestellt.

Einstellungen in MOVISUITE® prüfen.

Fehler: 144.205 (90CDhex | 37069dec)

Beschreibung: Gerätefehler aktiv oder Gerät nicht bereit

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Gerätefehler ist aktiv.

Maßnahmen zur Behebung des Fehlers finden Sie in der Anweisung zum jeweiligen Gerätefehler.

Das angeschlossene Gerät ist nicht bereit.

Die Ursache für den Zustand "Nicht bereit" kann dem Geräteparameterbaum entnommen werden.

Fehler: 144.206 (90CEhex | 37070dec)

Beschreibung: Enegiespeicher vollständig geladen und Ladungsprüfung kann nicht durchgeführt werden

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Energiespeicher ist nahezu vollständig geladen, es kann kein Spannungshub erzeugt und damit keine Ladungsmenge mehr eingespeist werden.

– Abwarten, bis sich die Spannung des Energiespeichers einige Volt verringert hat.

Oder

– Entladeeinheit nutzen, um den Energiespeicher etwas zu entladen (z. B. um 5V).

Fehler: 144.207 (90CFhex | 37071dec)

Beschreibung: Timeout: Entladevorgang dauert zu lange

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Bremswiderstand ist nicht korrekt konfiguriert.

In MOVISUITE® die Konfiguration des Bremswiderstands prüfen.

Der Bremswiderstand oder Brems-Chopper ist defekt.

– Verkabelung des Bremswiderstands auf korrekten Anschluss oder Schäden prüfen.

– Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE.

Die Synchronisierschütze sind verschweißt und dadurch ist der Energiespeicher noch verbunden.

Zu erwartenden Schaltzustand der Schütze prüfen.

Fehler: 144.208 (90D0hex | 37072dec)

Beschreibung: Keine Achse zur automatischen Überprüfung des Stillstands verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die automatische Überprüfung des Stillstands und der Endstufensperre aller Teilnehmer wurde über MOVISUITE® nicht deaktiviert.

In MOVISUITE® unter [Betriebsarten] > [Zwischenkreissynchronisierung] die Überprüfung deaktivieren.

HINWEIS

Stillstand und Endstufensperre müssen dann vom Andwender vor Benutzung der Betriebsart DC-Synchronisierung sichergestellt werden.

Es wurde keiner der angeschlossenen Teilnehmer über die "Energiekopplung" an das PES MOVIKIT® verknüpft.

In MOVISUITE® unter [Energiekoplplung] im Parameterbaum der Achsen alle im Zwischenkreis vorhandenen Teilnehmer über die "Energiekopplung" mit dem PES MOVIKIT® verknüpfen.

Fehler: 144.209 (90D1hex | 37073dec)

Beschreibung: Schütz K3 verschweißt

 

 

Ursache

Maßnahme

Schütz K3 ist möglicherweise verschweißt. Der Ladungstest während des Trennvorgangs ist fehlgeschlagen.

Schütz prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Die Kapazität des Energiespeichers ist nicht korrekt eingestellt.

Einstellungen in MOVISUITE® prüfen.

Fehler: 144.210 (90D2hex | 37074dec)

Beschreibung: Speicherspannung außerhalb Toleranzband

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Speicherspannung befindet sich außerhalb des zulässigen Toleranzbandes (z. B. ist die negative Spannung kleiner als -30V oder die Spannung 30V über der Applikationsgrenze).

Speicher manuell entladen und Sicherheitsdokumentation im Speicherhandbuch beachten.

Fehler: 144.211 (90D3hex | 37075dec)

Beschreibung: Mindestens ein Schütz meldet während des MRCD-Tests keinen offenen Schaltzustand zurück

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schütze sind verschweißt.

Schütze auf Verschweißung prüfen.

Fehler: 144.212 (90D4hex | 37076dec)

Beschreibung: Schütz K3 meldet Rückmeldekontakt

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Das Schütz K3 ist defekt.

– Das Koppelrelais ist defekt.

– Der digitale Ausgang zur Ansteuerung ist defekt.

– Ein Kabelbruch in der Steuerleitung liegt vor.

– Ein Kabelbruch in der Rückmeldeleitung liegt vor.

– Das Schütz K3 meldet einen unpassenden Schaltzustand zurück (z. B. geschlossen, während es offen sein sollte).

Komponenten prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.213 (90D5hex | 37077dec)

Beschreibung: Schütz K1 meldet Rückmeldekontakt

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Schütz K1 meldet einen unpassenden Schaltzustand zurück (z. B. geschlossen, während es offen sein sollte).

Schütz auf Verschweißung prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Schütz K1 ist defekt.

– Das Koppelrelais ist defekt.

– Der digitale Ausgang zur Ansteuerung ist defekt.

– Ein Kabelbruch in der Steuerleitung liegt vor.

– Ein Kabelbruch in der Rückmeldeleitung liegt vor.

Komponenten prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Fehler: 144.214 (90D6hex | 37078dec)

Beschreibung: IOConnector der Betriebsart "DC-Synchronisierung" meldet fehlerhafte Werte

 

 

Ursache

Maßnahme

Die SBusPLUS-Kommunikation ist fehlerhaft und das IO-Modul, von dem die Werte kommen, ist nicht erreichbar.

– SBusPLUS-Kommunikation prüfen.

– Verkabelung des SBusPLUS prüfen.

Die Schnittstelle zu "LogicalDevice" des IO-Moduls wurde nicht verknüpft.

– Verknüpfung programmieren.

Oder

– Prüfung per Property ausschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch.

Fehler: 144.215 (90D7hex | 37079dec)

Beschreibung: Stromgrenzen für Prüfstrom nicht plausibel

 

 

Ursache

Maßnahme

Das CurrentLimit low (50100.47) ist größer als das CurrentLimit high (50100.48).

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 144.224 (90E0hex | 37088dec)

Beschreibung: Angeschlossener Energiespeicher meldet allgemeinen Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 144.225 (90E1hex | 37089dec)

Beschreibung: Angeschlossener Energiespeicher meldet Übertemperatur

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Energiespeichers wird durch hohe Ströme stark beansprucht.

Anlage stillsetzen und Speicher abkühlen lassen.

Bei wiederholtem Auftreten wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Es herrscht eine hohe Außentemperatur oder hohe Schaltschrankinnentemperatur.

– Lüftung kontrollieren.

– Staubsiebe reinigen.

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Das Energiespeichermodul ist defekt.

– Das IO-Modul ist defekt.

– Ein Drahtbruch in der Sensorzuleitung zum Energiespeicher liegt vor.

– Komponenten prüfen und bei Bedarf ersetzen.

– Energiespeichermodul nach Rücksprache mit dem Service von SEW-EURODRIVE ersetzen.

Fehler: 144.226 (90E2hex | 37090dec)

Beschreibung: Angeschlossener Energiespeicher meldet Untertemperatur

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Temperatur im Schaltschrank ist zu niedrig.

Speicher in eine geeignete Umgebung umlagern.

Fehler: 144.227 (90E3hex | 37091dec)

Beschreibung: Angeschlossener Energiespeicher meldet nicht plausible Temperatur

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Drahtbruch liegt vor.

Kommunikationsleitungen zum Energiespeicher auf Drahtbruch und korrekten Anschluss prüfen.

Ein Sensordefekt liegt vor.

– Temperatursensor am Energiespeicher auf plausible Temperaturmessung prüfen.

– Bei Bedarf Energiespeichermodul oder Sensor ersetzen.

Fehler: 144.228 (90E4hex | 37092dec)

Beschreibung: Angeschlossener Energiespeicher meldet Überspannung

 

 

Ursache

Maßnahme

In mindestens einer der Zellen im Speicher gibt es eine Überspannung.

Energiespeicher entladen.

Das Energiespeichermodul ist defekt.

Energiespeichermodul nach Rücksprache mit dem Service von SEW-EURODRIVE ersetzen.

Das Abschirmbleck der LS-Materials-Speicher fehlt.

Abschirmblech montieren oder nachrüsten.

Das Signalkabel wurde nicht von den Leistungskabeln getrennt.

Signalleitungen räumlich von den Leistungsleitungen trennen.

Fehler: 144.229 (90E5hex | 37093dec)

Beschreibung: Angeschlossene Speicher meldet Übertemperaturwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Speichertemperatur ist höher als die eingestellte Warnschwelle.

– Keine Maßnahme notwendig.

– Speichertemperatur weiter beobachten.

– Bei Bedarf Speicherbelastung reduzieren.

Fehler: 144.230 (90E6hex | 37094dec)

Beschreibung: Mindestens eine gemessene Temperatur weicht stark von anderen Temperaturen ab

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Speichermodul ist defekt oder stark gealtert.

Speichermodul prüfen und ersetzen.

Der Temperatursensor ist fehlerhaft.

Temperatursensor prüfen.