Timeout

[1]

O tempo de timeout pode ser definido num intervalo de 200 ms – 2 s. Este valor indica a partir de quando é que a operação manual é parada se a comunicação entre a consola e o conversor for interrompida.

[2]

Resposta em caso de timeout:

  • Paragem da aplicação + inibição do estágio de saída
  • Paragem de emergência + inibição do estágio de saída
  • Inibição do estágio de saída