Time out

[1]

La durée de time out peut être réglée dans une plage comprise entre 200 ms et 2 s. Cette valeur indique à partir de quand le mode manuel s'arrête lorsque la communication entre la console de paramétrage et le variateur de vitesse est interrompue.

[2]

Réaction en cas de time out :

  • Arrêt application + verrouillage étage de puissance
  • Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance
  • Verrouillage étage de puissance