Mot d'état
Bit | Fonction | DP | Description |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... |
8 | Défaut | EP 1:8 |
Les défauts peuvent être réinitialisés via le mot données process SP 1.8 "Réinitialisation défaut". |
9 | Avertissement | EP 1:9 |
Les avertissements peuvent être réinitialisés via le mot données process SP 1.8 "Réinitialisation défaut". Les avertissements paramétrés comme avertissements avec réinitialisation automatique s'auto-suppriment si la cause de l'avertissement n'existe plus. Dans ce cas, une réinitialisation n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consulter le manuel produit de l'appareil correspondant. |
... | ... | ... | ... |
12 | Fin de course logiciel inactif | EP 1:12 | Ce signal est activé si des fins de course logiciels sont activés et configurés et si l'une des conditions suivantes est remplie.
|