Målgrupp

Utbildad person för mekaniska arbeten

Mekaniska arbeten får endast utföras av personer med rätt utbildning. Med utbildad och kompetent personal avses i denna dokumentation personer som är förtrogna med uppbyggnad, mekanisk installation, felavhjälpning samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer:

  • Kvalifikation inom mekanik enligt nationella bestämmelser
  • Kunskap om denna dokumentation

Utbildad person för eltekniska arbeten

Eltekniska arbeten får endast utföras av elektriker med rätt utbildning. Med elektriker avses i denna dokumentation personer som är förtrogna med elektrisk installation, idrifttagning, felavhjälpning och underhåll av denna produkt samt som har följande kvalifikationer:

  • Kvalifikation inom elteknik enligt nationella bestämmelser
  • Kunskap om denna dokumentation

Ytterligare kvalifikationer

De som arbetar med produkten måste även känna till gällande säkerhetsföreskrifter och lagar samt standarder, direktiv och lagar som anges i den här dokumentationen.

Dessa personer måste ha ett uttryckligt tillstånd att ta i drift, programmera, ställa in, märka och jorda enheter, system och strömkretsar i enlighet med säkerhetstekniska standarder.

Instruerade personer

Allt arbete inom övriga områden, t.ex. transport, lagring, uppställning, drift och återvinning, får endast utföras av instruerade personer. Med instruktionerna måste personerna kunna genomföra arbetena och momenten säkert och på rätt sätt.