Doelgroep
Vakmensen op het gebied van mechanische werkzaamheden
Alle mechanische werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel met een geschikte opleiding. Geschoolde vakmensen zijn volgens deze documentatie personen die vertrouwd zijn met de opbouw, de mechanische installatie, het verhelpen van storingen en het onderhoud van het product en personen die aan onderstaande kwalificaties voldoen:
- kwalificatie op mechanisch gebied overeenkomstig de nationaal geldende voorschriften
- kennis van deze documentatie hebben
Vakmensen op het gebied van elektrotechnische werkzaamheden
Alle elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door een geschoolde elektricien met een geschikte opleiding worden verricht. Elektriciens zijn volgens deze documentatie personen die vertrouwd zijn met de elektrische installatie, de inbedrijfstelling, het verhelpen van storingen en het onderhoud van het product en die aan onderstaande kwalificaties voldoen:
- overeenkomstig de nationaal geldende voorschriften op elektrotechnisch gebied gekwalificeerd zijn
- kennis van deze documentatie hebben
Aanvullende kwalificatie
De personen moeten bovendien vertrouwd zijn met de geldige veiligheidsvoorschriften en wetgeving en de andere in deze documentatie vermelde normen, richtlijnen en wetten.
De personen moeten de uitdrukkelijk door het bedrijf verleende autorisatie hebben om apparaten, systemen en stroomkringen overeenkomstig de normen van de veiligheidstechniek in bedrijf te stellen, te programmeren, parameters in te stellen, te markeren en te aarden.
Geautoriseerde personen
Alle werkzaamheden op het gebied van transport, opslag, opstelling, werking en afvoer mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geïnstrueerd personeel. Deze instructie moet het personeel in staat stellen om de noodzakelijke handelingen en arbeidsstappen veilig en reglementair uit te kunnen voeren.