Grupa docelowa
Specjaliści w zakresie prac mechanicznych
Wszelkie prace mechaniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników o odpowiednim wykształceniu. Specjalistami w rozumieniu niniejszej dokumentacji są osoby, które znają budowę, instalację mechaniczną, sposoby usuwania zakłóceń i konserwacji danego produktu oraz posiadają następujące kwalifikacje:
- kwalifikacje w zakresie mechaniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- znajomość niniejszej dokumentacji
Specjaliści w zakresie prac elektrycznych
Wszelkie prace elektrotechniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków o odpowiednim wykształceniu. Wykwalifikowanymi elektrykami w rozumieniu niniejszej dokumentacji są osoby, które znają instalację elektryczną, sposób uruchamiania, sposoby usuwania zakłóceń i utrzymywania sprawności technicznej danego produktu oraz posiadają następujące kwalifikacje:
- kwalifikacje w zakresie elektrotechniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- znajomość niniejszej dokumentacji
Kwalifikacje dodatkowe
Osoby te muszą ponadto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dot. bezpieczeństwa oraz odpowiednimi zasadami, a także innymi, wymienionymi w niniejszej dokumentacji normami, dyrektywami i ustawami.
Osoby te muszą posiadać jednoznaczne upoważnienie do uruchamiania, programowania, parametryzacji, oznakowywania i uziemiania urządzeń, układów i obwodów.
Osoby przeszkolone
Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, ustawiania, eksploatacji i utylizacji mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Szkolenia te powinny umożliwić tymże osobom wykonywanie wymaganych czynności oraz etapów prac w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami.