故障26外部故障

故障:26.1 (1A01hex | 6657dec)

说明:通过数字量输入端/控制位带来的外部故障

 

反应:外部故障

原因

措施

已通过数字量输入端或控制字的位触发故障。

– 排除外部故障。

– 在 [功能] > [设定值] > [基本设置] 下更改对于外部故障的反应。

故障:26.3 (1A03hex | 6659dec)

说明:功率部件紧急关断

 

反应:输出级锁定

原因

措施

功率部件发现严重故障,并请求外部紧急断路。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:26.4 (1A04hex | 6660dec)

说明:外部制动电阻的温度监控故障

 

反应:外部制动电阻故障反应

原因

措施

外部制动电阻所连接的温度开关已响应。

– 检查制动电阻的安装位置。

– 清洁制动电阻。

– 检查制动电阻的工程设计。

– 安装更大的制动电阻。

– 检查外部触发装置的设置。

– 优化运行周期,以减少再生能量的产生。

– 在相应的MOVIKIT®软件模块中检查存储器卸载功能的设置。

– 检查插塞连接。