Défauts 26 Défaut externe
Défaut : 26.1 (1A01hex | 6657dec) Description : Défaut externe via entrée digitale / bit de commande | ||
|---|---|---|
| Réaction : Défaut externe | |
Cause | Action | |
Défaut via entrée digitale ou bit d'un mot de commande. | – Éliminer le défaut externe. ou – Modifier la réaction au défaut externe sous [Fonctions] > [Consignes] > [Réglages de base]. | |
Défaut : 26.3 (1A03hex | 6659dec) Description : Coupure d'urgence de l'étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'étage de puissance a détecté un défaut critique et demandé la coupure d'urgence externe. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 26.4 (1A04hex | 6660dec) Description : Défaut surveillance de température de la résistance de freinage externe | ||
|---|---|---|
| Réaction : Réaction au défaut résistance de freinage externe | |
Cause | Action | |
Le contact de température raccordé de la résistance de freinage externe a déclenché. | – Vérifier le sens de montage de la résistance de freinage. – Nettoyer la résistance de freinage. – Vérifier la configuration de la résistance de freinage. – Monter une résistance de freinage de taille supérieure. – Vérifier les réglages du dispositif de coupure externe. – Optimiser le cycle de travail afin de produire moins d'énergie en mode générateur. –- Vérifier les réglages de la fonction de décharge du module mémoire dans le module logiciel MOVIKIT® correspondant. – Vérifier la connectique. | |