Irregularidade 26 Irregularidade externa

Irregularidade: 26.1 (1A01hex | 6657dec)

Descrição: irregularidades externas via entrada digital/bit de controle

 

Resposta: irregularidade externa

Causa

Ação

Uma irregularidade foi acionada por meio de uma entrada digital ou bit de uma palavra de comando.

– Eliminar a irregularidade externa.

ou

– Alterar a resposta à irregularidade externa em [Funções] > [Valores nominais] > [Ajustes básicos].

Irregularidade: 26.3 (1A03hex | 6659dec)

Descrição: desligamento de emergência do módulo de potência

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O módulo de potência detectou uma irregularidade crítica e solicitou o desligamento de emergência externo.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 26.4 (1A04hex | 6660dec)

Descrição: irregularidade de monitoração de temperatura da resistência de frenagem externa

 

Resposta: resposta a irregularidades da resistência de frenagem externa

Causa

Ação

O interruptor de temperatura conectado à resistência de frenagem externa disparou.

– Verificar forma construtiva da resistência de frenagem.

– Limpar a resistência de frenagem.

– Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem.

– Montar uma resistência de frenagem maior.

– Verificar configuração do relé externo.

– Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia em modo gerador.

– Verificar os ajustes da função de descarga do armazenamento no módulo de software MOVIKIT® afetado.

– Verificar os conectores.