故障16调试
故障:16.1 (1001hex | 4097dec) 说明:激活FCB 25时写入电机参数 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在FCB 25仍处于激活状态时写入了电机参数。 | 禁用FCB 25。 | |
故障:16.2 (1002hex | 4098dec) 说明:无法计算控制器参数 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
由于所用编码器的延迟过长,无法计算所需的滤波器系数。 | 使用延迟较短的编码器。 | |
故障:16.3 (1003hex | 4099dec) 说明:热电机模型无法使用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
热模型的调试尚未完成,或其参数设置无效。 | 重新进行调试。 | |
故障:16.5 (1005hex | 4101dec) 说明:电流极限小于电机磁化电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电流极限小于由已激活的控制程序计算出的电机磁化电流。 | 提高电流极限。 | |
故障:16.6 (1006hex | 4102dec) 说明:控制程序无法实现 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
为电机所选择的控制程序错误。 | 选择合适的控制程序。 | |
在调试第三方同步电机时,某些控制程序和驱动功能只有在测量电机参数后才允许使用。 | 使用驱动功能FCB 25进行电机参数测量。 | |
故障:16.7 (1007hex | 4103dec) 说明:PWM频率不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
所设置的PWM频率无法实现所设置的1 ms转速控制器采样周期。 | – 将PWM频率设置为4、8或16 kHz。 或 – 调整采样周期。 | |
电机所需的PWM频率比变频器可以提供的更高。 | 使用具有合适的PWM频率的变频器。 | |
必须使用支持2.5、4或8 kHz的PWM频率的变频器来运行控制程序ELSM®。 | 使用具有合适的PWM频率的变频器。 | |
必须使用支持2.5、4或8 kHz的PWM频率的变频器来执行驱动功能FCB 25。 | 使用具有合适的PWM频率的变频器。 | |
必须使用支持2.5、4或8 kHz的PWM频率的变频器来执行驱动功能FCB 18。 | 使用具有合适的PWM频率选项的变频器。 | |
故障:16.8 (1008hex | 4104dec) 说明:电机1的温度传感器 – 调试出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机1的温度传感器调试时故障。 | 检查调试参数。 | |
故障:16.9 (1009hex | 4105dec) 说明:电机2的温度传感器 – 调试出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机2的温度传感器调试时故障。 | 检查调试参数。 | |
故障:16.10 (100Ahex | 4106dec) 说明:实际位置源未分配 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在所选的驱动功能中,需要一个编码器进行位置控制,该编码器用作生成实际位置的源。 | – 在驱动机构的配置中为位置控制分配一个编码器。 – 如果没有编码器,则仅使用无位置控制的FCB。 | |
故障:16.11 (100Bhex | 4107dec) 说明:计算电机数据时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
由于电机数据不一致或设备配置数据错误,无法执行电机调试。 | – 检查调试情况。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:16.12 (100Chex | 4108dec) 说明:未遵守电机数据写入过程 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在描述电气调试参数之前,未遵守写入过程。 | 重新进行调试。 | |
故障:16.13 (100Dhex | 4109dec) 说明:多个电机保护模型已激活 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在热电机监控之一中,多个电机保护模型激活。 | – 重新进行调试。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:16.20 (1014hex | 4116dec) 说明:额定转速过大或额定频率过小 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
根据额定转速和额定频率计算极对数时,无法确定合理的值。 | – 检查额定转速和额定频率的设置。 – 重新进行调试。 | |
故障:16.21 (1015hex | 4117dec) 说明:已确定负额定滑差 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
调试时计算出的滑差为负。 | – 检查额定转速和额定频率的设置。 – 重新进行调试。 | |
故障:16.22 (1016hex | 4118dec) 说明:无法确定极对数 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
无法明确地从额定频率和额定转速中计算出极对数。 | 规定极对数。 | |
故障:16.23 (1017hex | 4119dec) 说明:合理性检查失败 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
预估的额定功率与调试期间输入的额定功率不匹配。 | – 检查所输入的数据。 – 重新进行调试。 | |
故障:16.24 (1018hex | 4120dec) 说明:转速控制器采样时间在相应PWM频率或控制程序下无法实现 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在所设置的PWM频率下,不允许所设置的转速控制器采样周期不等于2 ms。 | – 按照采样周期设置PWM频率。 或 – 将采样周期设置为2 ms(与PWM频率相匹配)。 | |
使用控制程序ELSM®时,转速控制器采样时间仅允许为1 ms和2 ms。 | 将采样周期设置为1 ms或2 ms。 | |
故障:16.25 (1019hex | 4121dec) 说明:用户自定义的电流极限对于静态电流来说过小 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
用户定义的电流极限对于所设置的静态电流来说过小。 | – 提高用户定义的电流极限。 或 – 降低静态电流。 | |
故障:16.26 (101Ahex | 4122dec) 说明:额定值不完整或不合理 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
下列参数之一或下列所有参数仍尚未设置或设置不合理: – 额定电压 – 额定电流 – 额定转速 – 额定扭矩 | – 检查所输入的数据。 – 重新进行调试。 | |
故障:16.27 (101Bhex | 4123dec) 说明:最大电流或最大扭矩不合理 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
下列参数仍尚未设置或设置不合理: – 最大电流 – 最大扭矩 | – 检查所输入的数据。 – 重新进行调试。 | |
故障:16.30 (101Ehex | 4126dec) 说明:EtherCAT®-EEPROM的配置状态出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM的配置有误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:16.55 (1037hex | 4151dec) 说明:PID控制器 – 未确定实际值源 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
PID控制器已激活,但尚未确定实际值源。 | 确定实际值源。 | |
故障:16.60 (103Chex | 4156dec) 说明:3线控制参数设定无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
未对3线控制停止端子进行参数设定。 | 为停止端子设定参数。 | |