Défauts 16 Mise en service
Défaut : 16.1 (1001hex | 4097dec) Description : Écriture de paramètres moteur avec bloc fonction FCB 25 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un paramètre moteur a été écrit, alors que le bloc fonction FCB 25 est encore actif. | Désactiver FCB 25. | |
Défaut : 16.2 (1002hex | 4098dec) Description : Calcul des paramètres paramètre impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le long temps mort du codeur utilisé empêche le calcul des coefficients de filtrage nécessaires. | Utiliser un codeur avec un temps mort plus court. | |
Défaut : 16.3 (1003hex | 4099dec) Description : Modèle thermique moteur impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mise en service du modèle thermique moteur n'a pas encore été terminée ou son paramétrage n'est pas valide. | Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.5 (1005hex | 4101dec) Description : Limite de courant inférieure au courant de magnétisation du moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Limite de courant inférieure au courant de magnétisation du moteur, calculé par le mode de régulation actif | Augmenter la limite de courant. | |
Défaut : 16.6 (1006hex | 4102dec) Description : Mode de régulation impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Mauvais mode de régulation sélectionné pour le moteur | Sélectionner le mode de régulation adapté. | |
Lors de la mise en service d'un moteur synchrone tiers, certains modes de régulation et fonctions d'entraînement ne sont autorisés qu'après une mesure des paramètres moteur. | Procéder à la mesure des paramètres moteur à l'aide de la fonction d'entraînement FCB 25. | |
Défaut : 16.7 (1007hex | 4103dec) Description : Fréquence PWM impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse de 1 ms n'est pas possible avec la fréquence PWM réglée. | – Régler la fréquence PWM sur 4, 8 ou 16 kHz. ou – Adapter le temps d'échantillonnage. | |
Le moteur a besoin d'une fréquence PWM supérieure à celle que peut mettre à disposition le variateur de vitesse. | Utiliser un variateur de vitesse avec une fréquence PWM adaptée. | |
Le mode de régulation ELSM® peut uniquement être utilisé avec un variateur qui supporte les fréquences PWM 2.5, 4 ou 8 kHz. | Utiliser un variateur de vitesse avec une fréquence PWM adaptée. | |
La fonction d'entraînement FCB 25 peut uniquement être utilisée avec un variateur de vitesse qui supporte les fréquences PWM 2.5, 4 ou 8 kHz. | Utiliser un variateur de vitesse avec une fréquence PWM adaptée. | |
La fonction d'entraînement FCB 18 peut uniquement être utilisée avec un variateur de vitesse qui supporte les fréquences PWM 2.5, 4 ou 8 kHz. | Utiliser un variateur avec une possibilité de fréquence PWM adaptée. | |
Défaut : 16.8 (1008hex | 4104dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Défaut de mise en service | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la mise en service du capteur de température du moteur 1 | Vérifier les paramètres de mise en service. | |
Défaut : 16.9 (1009hex | 4105dec) Description : Capteur de température moteur 2 – Défaut de mise en service | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la mise en service du capteur de température du moteur 2 | Vérifier les paramètres de mise en service. | |
Défaut : 16.10 (100Ahex | 4106dec) Description : Source de la position réelle non affectée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Dans la fonction d'entraînement sélectionnée, un codeur, utilisé comme source pour la génération de la position réelle, est nécessaire pour le positionnement. | – Dans la configuration de la motorisation-transmission, attribuer un codeur pour le positionnement. – S'il n'y a pas codeur, utiliser uniquement les blocs fonction sans positionnement. | |
Défaut : 16.11 (100Bhex | 4107dec) Description : Défaut lors du calcul des données moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Mise en service moteur impossible en raison de données moteur incohérentes ou de données de configuration appareil erronées | – Vérifier la mise en service. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 16.12 (100Chex | 4108dec) Description : Processus d'écriture données moteur non respecté | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Avant l'écriture des paramètres de mise en service électriques, le processus d'écriture n'a pas été respecté. | Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.13 (100Dhex | 4109dec) Description : Plusieurs modèles de protection moteur actifs | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Plusieurs modèles de protection moteur actifs dans une surveillance thermique moteur | – Procéder à une nouvelle mise en service. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 16.20 (1014hex | 4116dec) Description : Vitesse nominale trop élevée ou fréquence nominale trop basse | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Impossible de déterminer une valeur plausible lors du calcul du nombre de paires de pôles sur la base de la vitesse nominale et de la fréquence nominale. | – Vérifier les réglages de la vitesse nominale et de la fréquence nominale. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.21 (1015hex | 4117dec) Description : Glissement nominal négatif déterminé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Glissement négatif déterminé lors de la mise en service | – Vérifier les réglages de la vitesse nominale et de la fréquence nominale. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.22 (1016hex | 4118dec) Description : Nombre de paires de pôles impossible à déterminer | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Il n'est pas possible de calculer précisément le nombre de paires de pôles à partir de la fréquence nominale et de la vitesse nominale. | Indiquer le nombre de paires de pôles. | |
Défaut : 16.23 (1017hex | 4119dec) Description : Échec du contrôle de plausibilité | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La puissance nominale estimée ne correspond pas à la puissance nominale saisie lors de la mise en service. | – Vérifier les données saisies. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.24 (1018hex | 4120dec) Description : Temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse impossible avec fréquence PWM ou mode de régulation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse différent de 2 ms n'est pas possible avec la fréquence PWM réglée. | – Régler la fréquence PWM adaptée en fonction du temps d'échantillonnage. ou – Régler le temps d'échantillonnage sur 2 ms (en fonction de la fréquence PWM). | |
Avec le mode de régulation ELSM®, seuls les temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse de 1 ms et 2 ms sont autorisés. | Régler le temps d'échantillonnage sur 1 ou 2 ms. | |
Défaut : 16.25 (1019hex | 4121dec) Description : Limite de courant utilisateur trop basse pour courant à l'arrêt | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Limite de courant utilisateur trop basse pour le courant à l'arrêt réglé. | – Augmenter la limite de courant utilisateur. ou – Réduire le courant à l'arrêt. | |
Défaut : 16.26 (101Ahex | 4122dec) Description : Valeurs nominales incomplètes ou pas plausibles | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un ou plusieurs des paramètres suivants ne sont pas réglés ou ne sont pas plausibles. – Tension nominale – Courant nominal – Vitesse nominale – Couple nominal | – Vérifier les données saisies. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.27 (101Bhex | 4123dec) Description : Courant maximal ou couple maximal pas plausible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les paramètres suivants ne sont pas réglés ou ne sont pas plausibles. – Courant maximal – Couple maximal | – Vérifier les données saisies. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 16.30 (101Ehex | 4126dec) Description : État de configuration de l'EEPROM EtherCAT® incorrect | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS mal configurée | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 16.55 (1037hex | 4151dec) Description : Contrôleur PID – Source de la mesure non définie | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le régulateur PID a été activé, alors que la source de la mesure n'a pas encore été définie. | Définir la source de la mesure. | |
Défaut : 16.60 (103Chex | 4156dec) Description : Paramétrage 3-Wire-Control non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Aucune borne d'arrêt 3-Wire-Control paramétrée. | Paramétrer une borne d'arrêt. | |