单位
MCC91A-....-5.3-4..
规格
0L
型号
0070
0095
0125
0160
0240
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
63
83
120
147
236
功率消耗24 V
1
20
防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
极限值类别C3的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
M4螺栓(带终端夹)
每分钟允许的电源开/关次数
1/min
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
2.7
2.8
5.3