Informação geral

Unidade

MCC91A-....-5.3-4..

Tamanho

0L

Tipo

0070

0095

0125

0160

0240

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

63

83

120

147

236

Consumo de potência 24 V

W

1

20

Supressão de interferência

Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3

Filtro EMC categoria do valor máximo C3 conforme a EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4 (com braçadeira de aperto)

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

2.7

2.8

5.3