Général

Unité

MCC91A-....-5.3-4..

Taille

0L

Type

0070

0095

0125

0160

0240

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

63

83

120

147

236

Puissance absorbée 24 V

W

1

20

Antiparasitage

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Filtre CEM catégorie C3 selon EN 61800-3

Raccordement PE

Vis M4 (avec étrier de serrage)

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

1/min

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

2.7

2.8

5.3