技术数据

操作面板CBG11A

部件号

28233646

环境温度

0 – 60°C

防护等级

IP40,符合EN 60529

功率消耗

0.6 W

尺寸,单位:mm(宽 × 高 × 深)

45 × 100 × 20

屏幕尺寸,单位:mm(宽 x 高)

28.5 × 23

屏幕尺寸

38 mm (1.5")

屏幕分辨率,单位:像素(宽 x 高)

78 × 64

显示器类型

单色显示器

工程设计接口

USB-2.0-Mini-B,母头

接口连接

9针D型接头,母头

机械强度

3M5,符合DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1,符合DIN EN 60721-3-5: 1997