Caractéristiques techniques
Console de paramétrage CBG11A | |
|---|---|
Référence | 28233646 |
Température ambiante | 0 – 60 °C |
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 |
Puissance absorbée | 0.6 W |
Dimensions en mm (l × H × P ) | 45 × 100 × 20 |
Taille de l'écran en mm (l x H) | 28.5 × 23 |
Diagonale de l'écran | 38 mm (1.5") |
Résolution de l'écran en pixels(l x H) | 78 × 64 |
Type d'écran | Écran monochrome |
Interface d'ingénierie | USB 2.0 Mini-B, femelle |
Raccordement interface | Sub-D, 9 pôles, femelle |
Résistance mécanique | 3M5 selon DIN EN 60721-3-3:1995 5M1 selon DIN EN 60721-3-5:1997 |