Technische Daten

Bediengerät CBG11A

Sachnummer

28233646

Umgebungstemperatur

0 – 60 °C

Schutzart

IP40 gemäß EN 60529

Leistungsaufnahme

0.6 W

Abmessungen in mm (B × H × T)

45 × 100 × 20

Bildschirmgröße in mm (B × H)

28.5 × 23

Bildschirmdiagonale

38 mm (1.5")

Bildschirmauflösung in Pixel (B × H)

78 × 64

Bildschirmtyp

Monochrom-Display

Engineering-Schnittstelle

USB-2.0-Mini-B, female

Anschluss-Schnittstelle

D-Sub 9-polig, female

mechanische Festigkeit

3M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997