Utilização de um MOVI‑C® CONTROLLER

A função "Atualizar configuração" pode ser iniciada a qualquer momento com a ajuda do software de engenharia MOVISUITE®, mas geralmente após a colocação em operação das unidades e do controle.

Deste modo, todos os ajustes de parâmetros e configurações das unidades e do controle são armazenados no cartão de memória do controle e fornecidos com uma soma de verificação.

Quando o controle é ligado, é realizada uma verificação para determinar se os dados no cartão de memória correspondem aos dados nas unidades conectadas. Se um dispositivo com defeito tiver sido trocado anteriormente, o controle reconhece que os dados no cartão de memória não correspondem aos dados na nova unidade. Nesse caso, o controle carrega os dados do cartão de memória na unidade.

As alterações na unidade, que não foram salvas através da função "Atualizar configuração", também são substituídas. Este processo ocorre automaticamente.

Se for usado o gerenciamento de dados (restauração dos conjuntos de dados do eixo) do MOVI-C® CONTROLLER, os parâmetros e os ajustes de configuração do controlador são sempre transferidos para o conversor.