Verwendung eines MOVI-C® CONTROLLER
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt, in der Regel nach abgeschlossener Inbetriebnahme der Geräte und der Steuerung, kann mit Hilfe der Engineering-Software MOVISUITE® die Funktion "Konfiguration aktualisieren" gestartet werden.
Damit werden alle Parameter- und Konfigurationseinstellungen der Geräte und der Steuerung auf der Speicherkarte der Steuerung abgelegt und mit einer Checksumme versehen.
Wenn die Steuerung eingeschaltet wird, erfolgt eine Prüfung, ob die Daten auf der Speicherkarte mit den Daten der angeschlossenen Geräte übereinstimmen. Falls im Vorfeld ein defektes Gerät getauscht wurde, erkennt die Steuerung, dass die Daten auf der Speicherkarte nicht mit den Daten des neuen Geräts übereinstimmen. In diesem Fall lädt die Steuerung die Daten aus der Speicherkarte in das Gerät.
Außerdem werden Änderungen im Gerät überschrieben, die nicht über die Funktion "Konfiguration aktualisieren" gesichert wurden. Dieser Ablauf erfolgt automatisch.
Wenn das Datenmanagement (Wiederherstellung der Achsdatensätze) des MOVI-C® CONTROLLER verwendet wird, werden immer die Parameter- und Konfigurationseinstellungen der Steuerung auf den Umrichter übertragen.