Funções
A tabela a seguir descreve as funções do controle por bornes priorizado.
Sinal | Descrição |
|---|---|
Controle por bornes | Esse sinal ativa o controle por bornes priorizado. Quando ativado, o conversor executa um reset de irregularidade único. O acionamento funciona apenas em combinação com um sentido de rotação selecionado (sinal "Sentido de rotação positivo" ou "Sentido de rotação negativo"). |
Controle por bornes |
|
Controle por bornes |
|
Controle por bornes | Se os sinais "Ativação" e "Sentido de rotação .." estiverem definidos, o sinal "Velocidade 2" ativa a velocidade 2 do acionamento. |
Reset de irregularidade | As irregularidades pendentes podem ser redefinidas com o sinal "Reset de irregularidade". Esse comportamento deve ser levado em consideração na avaliação de risco do sistema. |
Observar as seguintes informações:
- As funções do controle por bornes priorizado são controladas através dos sinais nas entradas digitais.
- Quando o controle por bornes priorizado é ativado, o conversor zera as irregularidades pendentes uma vez (reset de irregularidade).
- Outras entradas digitais (por exemplo, de chaves fim de curso ou irregularidades externas) continuam a ser avaliadas.
- Se várias entradas digitais forem atribuídas à mesma função (por exemplo, "Sentido de rotação positivo"), os sinais serão vinculados com OU.
- As funções que não são utilizadas recebem o nível 0 e, portanto, não estão ativas.
Verificar se o conversor possui entradas digitais livres suficientes para as funções de controle por bornes priorizado.
São necessárias pelo menos 2 entradas digitais para controle por bornes priorizado:
- "Controle por bornes priorizado – Ativação" (= "Ativação")
- e
- "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação positivo" (= "Sentido de rotação positivo")
- ou
- "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação negativo" (= "Sentido de rotação negativo")
Opcionalmente, é possível usar uma entrada digital adicional para reset de irregularidade e/ou velocidade 2.