Funciones
La siguiente tabla describe las funciones del control mediante bornas priorizado.
Señal | Descripción |
|---|---|
Control mediante bornas | Esta señal activa el control mediante bornas priorizado. Al activarse, el variador realiza un reset de fallo una sola vez. El accionamiento sólo arranca en combinación con un sentido de giro seleccionado (señal "Sentido de giro positivo" o "Sentido de giro negativo"). |
Control mediante bornas |
|
Control mediante bornas |
|
Control mediante bornas | Si las señales de "Activación" y "Sentido de giro..." están ajustadas, la señal "Velocidad 2" activa la velocidad 2 del accionamiento. |
Reset de fallo | Puede restablecer los fallos existentes con la señal "Reset de fallo". Tenga este comportamiento en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos de la instalación. |
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Las funciones del control mediante bornas priorizado se controlan a través de las señales de las entradas binarias.
- Cuando se activa el control mediante bornas priorizado, el variador restablece una vez los fallos existentes (reset de fallo).
- Se siguen evaluando otras entradas binarias (p. ej., de finales de carrera o fallos externos).
- Si varias entradas digitales tienen asignada la misma función (p. ej., "sentido de giro positivo"), las señales se enlazan con OR.
- A las funciones que no se utilizan se les asigna el nivel 0 y, por tanto, no están activas.
Compruebe que el variador dispone de suficientes entradas binarias libres para las funciones de control mediante bornas priorizado.
Para el control mediante bornas priorizado se necesitan al menos 2 entradas binarias:
- "Control mediante bornas priorizado – Activación" (= "Activación")
- y
- "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro positivo" (= "Sentido de giro positivo")
- o
- "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro negativo" (= "Sentido de giro negativo")
Opcionalmente, puede utilizar una entrada binaria adicional para el reset de fallo y/o la velocidad 2.