Descrição
O controle por bornes priorizado é uma função de controle com a qual um acionamento é controlado com prioridade através de entradas digitais. Depois de ativar a função "Controle por bornes priorizado", um acionamento pode ser controlado através de entradas digitais independentemente da fonte do sinal de controle configurada (por exemplo, fieldbus).
É possível implementar as seguintes funções com o controle por bornes priorizado:
- Comutação do valor nominal: automática/comutação manual
- Comutação do valor nominal: conexão de rede/controle por bornes
- Comutação do valor nominal: função básica da unidade/controle por bornes priorizado
INFORMAÇÃO

Para acionamentos com comunicação fieldbus segura, a função STO permanece ativa quando o controle por bornes priorizado é ativado.
- Para acionamentos com comunicação fieldbus segura, a SEW-EURODRIVE recomenda não utilizar o controle por bornes priorizado.
A função do componente de segurança STO pode ser utilizada conectando o sinal STO aos terminais de conexão especificados para essa finalidade.
O controle por bornes priorizado e o modo manual são mutuamente exclusivos.
- Se o controle por bornes priorizado estiver ativo, não é possível abrir o modo manual no painel de operação CBG.. ou no software de engenharia MOVISUITE®. A mensagem "Modo manual não pode ser ativado" é exibida no software de engenharia MOVISUITE®.
- Se o modo manual estiver aberto no software de engenharia MOVISUITE® ou no painel de operação CBG.., não será possível ativar o controle por bornes priorizado.