Valores máximos
A tabela abaixo mostra quais valores máximos são usadospor quais FCBs:
Parâmetro | FCB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 20 | 26 | |
Velocidade positiva | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – |
Velocidade negativa | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – |
Aceleração | – | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | ✔ | – |
Desaceleração | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
Tempo de retrocesso | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Torque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Corrente de saída aparente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Limite de tensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Desaceleração da parada de emergência | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – |
✔ | sempre ativo |
– | inativo |
INFORMAÇÃO