Valeurs limites
Le tableau suivant montre quelles valeurs limites sont utilisées et par quels blocs fonction.
Paramètre | FCB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 20 | 26 | |
Vitesse positive | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – |
Vitesse négative | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – |
Accélération | – | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | ✔ | – |
Décélération | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ |
Temps de phase | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Couple | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Courant total de sortie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Limite de tension | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Décélération d'arrêt d'urgence | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – |
✔ | Toujours actif |
– | Inactif |
REMARQUE