Concept de bloc fonction (FCB)

FCB = Function Control Block (bloc fonction)

Le concept de bloc fonction (FCB) décrit, pour les variateurs de vitesse MOVI-C ® du système d'automatisation modulaire, la structure modulaire du firmware qui garantit que les blocs fonction les plus variés sont sélectionnés et désélectionnés de manière flexible et aisée via un mot de commande.

Toutes les fonctions primaires sont sélectionnées comme FCB. Le positionnement requiert p. ex. le bloc fonction FCB 09 tandis que la régulation de vitesse est effectuée avec le bloc FCB 05.

Il est possible, à tout moment, de passer d'un bloc fonction à un autre. La commutation sur un autre bloc fonction se fait dans un délai maximal de 0.5 ms.

Les blocs fonction ont différentes priorités. Si un bloc fonction ayant une plus haute priorité que celui qui est activé est sélectionné, le bloc fonction avec la plus haute priorité est activé.

Les modules du système multiaxe MOVIDRIVE® modulaire peuvent être classés en trois catégories.

  • Blocs fonction utilisés dans les modules MDA90A et MDD9_A.
  • Blocs fonction utilisés dans le module MDR9_B.
  • Blocs fonction pouvant être actifs dans les modules MDP92 et MDE92.