Liste des blocs fonction

Les blocs fonction sont triés par priorité décroissante.

  • FCB 01 Verrouillage étage de puissance
  • FCB 14 Arrêt d'urgence
  • FCB 13 Arrêt aux limites application
  • FCB 25 Mesure des paramètres moteur
  • FCB 04 Mode manuel
  • FCB 06 Régulation de vitesse interpolée
  • FCB 05 Régulation de vitesse
  • FCB 08 Régulation de couple interpolée
  • FCB 07 Régulation de couple
  • FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
  • FCB 02 Arrêt par défaut