Lista de FCBs
Os FCBs são classificados em ordem decrescente de prioridade na seguinte lista:
- FCB 01 Bloqueio do estágio de saída
- FCB 14 Parada de emergência
- FCB 13 Parada nos limites de aplicação
- FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
- FCB 04 Modo manual
- FCB 06 Controle de rotação interpolado
- FCB 05 Controle de rotação
- FCB 08 Controle de torque interpolado
- FCB 07 Controle de torque
- FCB 26 Parada nos limites do usuário
- FCB 02 Parada padrão