Chopper de frenagem
Unidade | MCC91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | ||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 61 | |||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência de saída aparente SN | |||
Contatos da conexão X2 | – | ||||