Saída
Unidade | MCC91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | ||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | |||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150% × IN : máx. 30 s com fPWM = 4 kHz | |||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 75% × IN em fPWM = 4 kHz | |||
Potência de saída aparente SN | kVA | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 325 VCC com Vrede = 230 V | |||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max | V | CC 650 | |||
Frequência PMV fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | |||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | |||
Contatos da conexão X2 | – | ||||