Brems-Chopper
Einheit | MCC91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | ||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 61 | |||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Ausgangsscheinleistung SN | |||
Anschlusskontakte X2 | – | ||||