Entrada
Unidade | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | |||||||
Tipo | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede | V | 3 × CA 200 – 500 | ||||||
Corrente nominal CA Irede | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
Retificador controlado | – | não | ||||||
Contatos da conexão X1 | – | |||||||