Eingang
Einheit | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||||
Typ | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 | ||||||
Nennstrom AC INetz | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ||||||
Anschlusskontakte X1 | – | |||||||