Exemplos de perfis de corrente permitidos

Capacidade de sobrecarga no menor fPWM possível, fA ≥ 3 Hz, TU ≤ 40 °C

Sobrecarga de corrente Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga t1

Corrente de carga base Iout 2/IN

Tempo de pausa necessário t2

150%

30 s

50%

150 s