Exemple de profils de courant admissibles

Capacité de surcharge pour la fréquence la plus petite possible fPWM, fA ≥ 3 Hz, TU ≤ 40 °C

Courant de surcharge Iout 1/IN

Durée de surcharge t1

Courant de charge initiale Iout 2/IN

Durée de pause nécessaire t2

150 %

30 s

50 %

150 s