Caractéristiques techniques

Module de communication CFC11A

Température ambiante

En préparation

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Puissance absorbée

0.4 W

Référence

28315138

Dimensions en mm (l × H × P )

45 x 100 x 20