Description

Pour les passerelles CFX11A-E, CFX11A-N et CFX11A-S, le module de communication CFC11A permet d'étendre la communication jusqu'à sept variateurs de vitesse supplémentaires. Aucune console de paramétrage ne peut être utilisée avec le module de communication CFC11A. Le pilotage et l'ingénierie sont réalisés via la passerelle.