Módulo de comunicação CFC11A
Temperatura ambiente
em preparação
Grau de proteção
IP20 conforme a EN 60529
Consumo de potência
0.4 W
Número do pedido de compras
28315138
Dimensões em mm (L × A × P)
45 × 100 × 20