Défauts 1 Surveillance étage de puissance
Défaut : 1.1 (0101hex | 257dec) Description : Surintensité aux bornes de sortie moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit au niveau de la sortie moteur | – Vérifier l'absence de court-circuit sur la liaison moteur. – Éliminer le court-circuit. | |
L'étage de puissance est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Courant moteur trop important | Raccorder un moteur d'une puissance inférieure. | |
Défaut : 1.2 (0102hex | 258dec) Description : Surintensité dans l'étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Courant moteur trop important | Raccorder un moteur d'une puissance inférieure. | |
Le régulateur de courant du module de puissance intelligent n'est pas correctement paramétré. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Durée de rampe trop courte | Augmenter la durée de rampe. | |
L'un des composants suivants est défectueux. – Alimentation en tension interne – Mesure de courant – Module de phase | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Tension d'alimentation externe DC 24 V instable. | Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. | |
Les variations de tension sont trop importantes. Le régulateur de courant du module de puissance intelligent ne parvient pas à les équilibrer. | – Stabiliser la tension. – Vérifier l'alimentation. – Vérifier la configuration. | |
Défaut : 1.5 (0105hex | 261dec) Description : Coupure inattendue | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'étage de puissance a été verrouillé. Impossible de déterminer la cause exacte du défaut. | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |