Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída

Irregularidade: 1.1 (0101hex | 257dec)

Descrição: sobrecorrente nos bornes de saída do motor

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectado um curto-circuito na saída do motor.

– Verificar o cabo de alimentação do motor quanto a curto-circuito.

– Eliminar o curto-circuito.

O estágio de saída de potência está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A corrente do motor está muito alta.

Conectar um motor menor.

Irregularidade: 1.2 (0102hex | 258dec)

Descrição: sobrecorrente no estágio de saída

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A corrente do motor está muito alta.

Conectar um motor menor.

O controlador de corrente do módulo de alimentação inteligente está ajustado incorretamente.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

O tempo de rampa é muito curto.

Aumentar tempo de rampa.

Um dos seguintes componentes está com irregularidade:

– Alimentação de corrente interna

– Medição de corrente

– Módulo de fase

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A tensão de alimentação externa de 24 VCC é instável.

Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC.

As flutuações de tensão são muito fortes. O controlador de corrente do módulo de rede inteligente não pode compensá-las.

– Estabilizar a tensão.

– Verificar a alimentação.

– Verificar o planejamento de projeto.

Irregularidade: 1.5 (0105hex | 261dec)

Descrição: desligamento inesperado

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O estágio de saída foi bloqueado. A causa exata da irregularidade não pôde ser determinada.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.