Défauts 3 Court-circuit à la terre
Défaut : 3.1 (0301hex | 769dec) Description : Court-circuit à la terre | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit à la terre au niveau de la liaison moteur | Éliminer le court-circuit à la terre. | |
Un court-circuit à la terre a été détecté dans le variateur de vitesse. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Court-circuit à la terre dans le moteur | Éliminer le court-circuit à la terre. | |
Court-circuit à la terre dans les composants réseau | Éliminer le court-circuit à la terre. | |
Court-circuit à la terre au niveau de la liaison avec le module mémoire | Éliminer le court-circuit à la terre. | |
Court-circuit à la terre dans le module mémoire | Contacter le service après-vente du fabricant du module mémoire. | |