Automatisation monoaxe
Les appareils suivants sont raccordés directement au maître amont via les interfaces bus de terrain.
- Variateur MOVIDRIVE® technology
- Variateur MOVITRAC® advanced
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIGEAR® performance
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIMOT® advanced
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIMOT® performance
- Variateur décentralisé MOVIMOT® flexible
Les appareils suivants sont raccordés indirectement au maître amont via des passerelles ou une passerelle et des modules de communication alignés les uns à la suite des autres.
- Variateur MOVITRAC® classic
- Variateur MOVITRAC® basic
Avec les modules logiciels préconfigurés MOVIKIT® Drive, le bloc fonction est mis en œuvre facilement et de manière sûre à l'aide d'éditeurs graphiques. Pour cela, chaque axe d'entraînement est piloté individuellement via le réseau.
La gestion des données s'effectue p. ex. via une fonction d'échange de données sur une carte mémoire (le cas échéant).